??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Selezione modello CAD
BALLUFF BCS S44KK02-PSCFNG-EP00,3-GS49
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
BCS
Lista materiale
BALLUFF BCS S44KK02-PSCFNG-EP00,3-GS49
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCS00ZR
TC
descrizione
BCS S44KK02-PSCFNG-EP00,3-GS49
PX
Vista prodotto
49923_02
ICON
RH
con/senza supporto del telaio
WEBINC
Famiglia prodotto
Sensore Level con contatto
W
Peso
0.033 Kg
TRAFFIC
numero di costumi
85365019
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCS00ZR
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 11.9 x 62.5 mm, Series = S44, Thread (A) = G 1/4", Installation = non-flush, Connection = Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 10 Hz, Sensitivity = media-dependent, adjustable, Housing material = PEEK, Material sensing surface = PEEK, Ambient temperature = -5...105 °C, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = CE, UKCA, WEEE, IP rating = IP67
CAE
EPlan
Anteprime
Codice
Embedded user actions